R4-10-21-905-20

Fechos de Impacto Rotativas, Tamanho pequeno, Um estágio, Amortecedor integrado, Direto, Rosca 1/4-20, Aço inox, Aço inox, Brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox
Acabamento Passivado
Cor / Aparência Brilhante
Estágio Um estágio
furo de instalação Rosca 1/4-20
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Acionamento Mão esquerda
Operação Direto
Série de diferentes tamanhos Tamanho pequeno
Style Amortecedor integrado
Classe R4 - Fechos Rotativos
79c255be1fff46acc33d8977d6e84967bd8c3fb44d839b9b84de36318f878bc4 3.22.71.103
please type in at least 2 letters...
Loading...