R4-05-50-9EK1-20

FechodeImpactoRotativoEletrônico, FechoPuxeparaAbrir, Vedado, PlásticoeAçoinox, Furo, 12Volts, Semconector

Solicite uma cotação
Especificações
Cor / Aparência Brilhante
Classe R4-EM - Travas Rotativas Eletrônicas

Fácil de instalar e manter, o R4-EM-05 oferece a conveniência do controle de acesso eletrônico com a segurança comprovada de um fecho rotativo, robusto e projetado em um pacote compacto e integrado. A simples operação empurre para fechar e o acionamento eletrônico simplificam o acesso em uma ampla variedade de aplicações. Um sensor integrado fornece feedback sobre o status do fecho e um sensor de porta opcional fornece feedback sobre o status da porta.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.