R4-05-23-401-77

Fecho de impacto rotativo, Tamanho micro, Um estágio, Operação mecânica, Furo passante 4,5mm com suporte de montagem, Aç o, Zinco níquel, Brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zinco níquel
Cor / Aparência Brilhante
Estágio Um estágio
furo de instalação Furo de passagem de 4,5 mm com suporte de montagem
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Operação Hand Operated
Série de diferentes tamanhos Micro Size
Classe R4 - Fechos Rotativos

Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de um fecho rotativo com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.