P8-096-38-10V-11

Puxador, Centro do furo 96mm, Rosca interna, Rosca 10-32, Liga de alumínio, Anodizado, Polido, Oval, 16 X 7 mm

Solicite uma cotação
Especificações
Material Liga de alumínio
Acabamento Anodizado
Cor / Aparência Polido
Tipo de rosca ou furo 10-32
Instalação Rosca interna
Tamanho do puxador 96.00
Classe P8 - Puxadores Tipo Alça "U"
Estes clássicos puxadores cilíndricos em forma de "U" proporcionam uma solução simples e econômica para aplicações em portas e gavetas. A altura de 31 mm (1,22") e quatro opções de comprimento diferentes proporcionam a empunhadura necessária para atender a uma série de aplicações.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Puxador, Centro do furo 96mm, Rosca interna, Rosca 10-32, Liga de alumínio, Anodizado, Polido, Oval, 16 X 7 mm