NY-4P-43-3-60

Fixadores de Painéis com Pino de fixação NYLATCH, 6.4mm (.250 in) Diameter, Perfil baixo, Poliéster, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Poliéster
Cor / Aparência Preto
Modelo de inserto Perfil baixo
Série de diferentes tamanhos Tamanho médio
Classe NY - Fixadores de Painéis com Duas Peças NYLATCH
A linha de anel isolante DZUS® NY-WG da Southco é projetada para uso com os pinos de fixação NY-CC e, juntos, oferecem uma variedade de fixadores reutilizáveis, de plástico, modelo empurre/puxe, com uma seleção de diferentes tamanhos, estilos de cabeça e cores disponíveis. O fixador combinado é mantido no painel removível e não requer um receptáculo separado.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.