ME-03-603-60
Fecho Modelo Offshore para Portas Giratórias, Botão de privacidade, Giro à direita, Botão de privacidade, 14.5 - 17mm Grossura da Porta ,
Material | Liga de alumínio |
---|---|
Modelo de lingueta | Curto |
Restrição de acesso | Botão de privacidade |
Vedado | Não |
Altura - Mínima (mm) | 25.40 |
Altura - Máxima (mm) | 25.40 |
Operação | Giro à direita |
Modelo do Puxador | Botão de privacidade |
Classe | ME - Fecho Modelo Offshore para Portas Giratórias |
Um estilo simples com várias opções de instalação fazem destes fechos uma opção extremamente prática para uso em uma grande variedade de aplicações em portas de acesso. Uma série de modelos atrativos e opções de acabamentos proporcionam os detalhes necessários para um produto final elegante. Várias opções de instalação, para uso em portas curvas ou de correr posicionadas em diferentes ângulos.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão