The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fecho Modelo Offshore para Portas Giratórias, Botão de privacidade, Mão esquerda, para dentro, Sem restrição, 17 - 19mm Grossura da Porta,
ME-02-506-60
Fecho Modelo Offshore para Portas Giratórias, Botão de privacidade, Mão esquerda, para dentro, Sem restrição, 17 - 19mm Grossura da Porta,
Especificações
Material
Liga de alumínio
Modelo de lingueta
Curto
Restrição de acesso
Sem restrição
Vedado
Não
Altura - Mínima (mm)
27.00
Altura - Máxima (mm)
32.00
Operação
Mão esquerda, para dentro
Modelo do Puxador
Botão de privacidade
Classe
ME - Fecho Modelo Offshore para Portas Giratórias
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :
No stock is available for this product.