M1-42-7
Fechos de Impacto, Tamanho médio, Travamento com chave, 25-26 mm Espessura, Plástico, Natural
Material | Plástico |
---|---|
Classe do material | PC / PBT Blend |
Acabamento | Natural |
Cor / Aparência | Bege |
Restrição de acesso | Auto Relock |
Tipo de altura | Fixo |
Instalação | Suporte de instalação |
Espessura mínima do painel exterior | 7.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 12.00 |
Altura - Mínima (mm) | 25.00 |
Altura - Máxima (mm) | 26.00 |
Perfil | Perfil baixo |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
Classe | M1 - Fechos de Impacto Embutidos |
Um modelo embutido e atrativo, um puxador embutido no corpo do fecho e acessórios de montagem ocultos garantem o visual atraente destes fechos. Uma presença sólida e a conveniência de uma ação de impacto fazem com que sejam uma opção funcional. A construção em materiais resistentes à corrosão garantem uma longa vida útil sem perder a beleza estética, mesmo em aplicações externas.
Escrever sua própria revisão