LJ-3CT2000
Pinos LOCKWELL® , Detentor com duas esferas - Precisão, Maçaneta T, 4.790 mm, 50.8 mm, Aço inox, Passivado
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Acabamento | Passivado |
| Altura (Comprimento) | 50.80 |
| Acionamento | Detentor com duas esferas - Precisão |
| Modelo do Puxador | Maçaneta T |
| Comprimento | 50.80 |
| Diâmetro do pino | 4.8 mm |
| Classe | LA/LJ - Pinos de Detenção LOCKWELL® para o setor Aeroespacial e Militar |
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão