LJ-12CR7000
Pinos LOCKWELL® , Detentor com duas esferas - Precisão, Argola, 19.010 mm, 177.8 mm, Aço inox, Passivado
Material | Aço inox |
---|---|
Acabamento | Passivado |
Altura (Comprimento) | 177.80 |
Acionamento | Detentor com duas esferas - Precisão |
Modelo do Puxador | Argola |
Comprimento | 177.80 |
Diâmetro do pino | 19.1 mm |
Classe | LA/LJ - Pinos de Detenção LOCKWELL® para o setor Aeroespacial e Militar |
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão