LH-9CR8000
Pinos LOCKWELL® , Dupla ação, Argola, 14.250 mm, 203.2 mm, Aço inox, Passivado
| Drive Out Construction | Não |
|---|---|
| Material | Aço inox |
| Acabamento | Passivado |
| Altura (Comprimento) | 203.20 |
| Acionamento | Dupla ação |
| Modelo do Puxador | Argola |
| Comprimento | 203.20 |
| Diâmetro do pino | 14.3 mm |
| Classe | LH -Pinos de Liberação Rápida com Dupla Ação LOCKWELL® |
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão