LH-7CR3000D
Pinos LOCKWELL® , Dupla ação, Argola, 11.070 mm, 76.2 mm, Aço inox, Passivado
| Drive Out Construction | Sim |
|---|---|
| Material | Aço inox |
| Acabamento | Passivado |
| Altura (Comprimento) | 76.20 |
| Acionamento | Dupla ação |
| Modelo do Puxador | Argola |
| Comprimento | 76.20 |
| Diâmetro do pino | 11.1 mm |
| Classe | LH -Pinos de Liberação Rápida com Dupla Ação LOCKWELL® |
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão