LA-5CT3000
Pinos LOCKWELL®, Detentor com esfera única - Precision, Maçaneta T, 7.9 mm, 76.2 mm, Aço inox,
Material | Aço inox |
---|---|
Altura (Comprimento) | 76.20 |
Acionamento | Detentor com esfera única - Precision |
Modelo do Puxador | Maçaneta T |
Comprimento | 76.20 |
Diâmetro do pino | 7.9 mm |
Classe | LA/LJ - Pinos de Detenção LOCKWELL® para o setor Aeroespacial e Militar |
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão