H3-60-477-044
Fecho de Maçaneta Embutida, Grande - 150 mm (5,9 polegadas), Com trava para cadeado secundária, Triângulo 8 mm DIN, Sem vedação, Zamac, Cromado
Material | Zamac |
---|---|
Acabamento | Cromado |
Cor / Aparência | Acetinado |
Restrição de acesso | Uso de cadeado |
Vedado | Não |
Opção de travamento | Triângulo 8 mm DIN |
Trava para cadeado secundária | Sim |
Tipo | Engate |
Classe | H3 - Fechos Lingueta com Maçaneta Embutida |
Este modelo modular de última geração oferece extrema flexibilidade de design em um pacote que atende aos requisitos de estética e ergonomia da indústria, usando os mesmos padrões de preparação do painel existentes. Linguetas de várias alturas, travamento de ponto único e inúmeras opções de versões com ou sem travamento simplificam a configuração e representam uma redução no custo final do produto.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão