H3-60-372-050
Fecho de Maçaneta Embutida, Grande - 150 mm (5,9 polegadas), Sem trava para cadeado secundária, Chave Bellcore 216 DIN, Sem vedação, Zamac, Revestimento em pó
Material | Zamac |
---|---|
Acabamento | Revestimento em pó |
Cor / Aparência | Preto |
Vedado | Não |
Opção de travamento | Chave Bellcore 216 DIN |
Trava para cadeado secundária | Não |
Tipo | Engate |
Classe | H3 - Fechos Lingueta com Maçaneta Embutida |
Este modelo modular de última geração oferece extrema flexibilidade de design em um pacote que atende aos requisitos de estética e ergonomia da indústria, usando os mesmos padrões de preparação do painel existentes. Linguetas de várias alturas, travamento de ponto único e inúmeras opções de versões com ou sem travamento simplificam a configuração e representam uma redução no custo final do produto.
Escrever sua própria revisão