H3-50-423-144

Fecho de Maçaneta Embutida, Médio - 125 mm (4,92"), Com trava para cadeado secundária, Acionador linear, Chave CH 333 DIN, Com vedação, Zamac, Cromado

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Cromado
Cor / Aparência Acetinado
Restrição de acesso Uso de cadeado
Vedado Sim
Opção de travamento Chave CH 333 DIN
Modelo de acionador Fechadura cilíndrica
Série de diferentes tamanhos Tamanho médio
Especificações de conformidade UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Pontos de engate Ponto único ou três pontos
Trava para cadeado secundária Sim
Tipo Lâmina ejetora
Classe H3 - Fechos Lingueta com Maçaneta Embutida
Este modelo modular de última geração oferece extrema flexibilidade de design em um pacote que atende aos requisitos de estética e ergonomia da indústria, usando os mesmos padrões de preparação do painel existentes. Linguetas de várias alturas, travamento de ponto único e inúmeras opções de versões com ou sem travamento simplificam a configuração e representam uma redução no custo final do produto.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.