GA-007-82-M030

Perfis de Vedação, Rebite/parafuso (furo passante), Copolímero de acetal

Solicite uma cotação
Especificações
Vented Não
Underwriters Laboratory (UL) Rating JMLU2, UL 94-HB
Material EPDM
Acabamento Natural
Cor / Aparência Preto
Instalação Instalação por encaixe
Classe GA - Perfis de Vedação
A Southco proporciona aos fabricantes de painéis a conveniência de poder comprar todos os componentes de acesso, vedação e acessórios em um só lugar. Contamos com diversas opções em componentes para vedação ambiental que reduzem ruídos de vibração, oferecem ótima compressão e evitam a infiltração de poeira e umidade, além de compensar irregularidades na superfície de contorno do painel.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.