E5-9A-722-UU2-10

Fecho lingueta Quarto de Volta, Travamento com chave (Chave reversível), Maçaneta L, Sem lingueta, Vedado, Zamac, Cromado, Brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Travamento com chave
Modelo de inserto L-Handle
Série 20.1 mm Size
Espessura mínima do painel exterior 1.00
Espessura máxima do painel exterior 18.00
Altura - Mínima (mm) 5.00
Altura - Máxima (mm) 53.00
Classe E5 - Fechos Lingueta
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.