E5-92-315-UU1-13

Fechos Lingueta com quarto de volta, Tipo B - Travamento no sentido anti-horário, Fecho Embutido (com base embutida) com manopla borboleta, Travamento com chave, Com vedação, Zamac, Revestimento em pó, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Travamento com chave
Vedado Sim
Tipo de altura Fixo
Série Flush Cup, Low Profile
Rotação Tipo B - Travamento no sentido anti-horário
Especificações de conformidade UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Classe E5 - Fechos Lingueta
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.