E5-9-722-TL0-13
Fechos Lingueta com quarto de volta, Travamento com chave, L-Handle, Sem vedação, Zamac, Cromado, Brilhante
Material | Zamac |
---|---|
Acabamento | Cromado |
Restrição de acesso | Travamento com chave |
Vedado | Não |
Modelo de inserto | L-Handle |
Série | 20.1 mm Size |
Espessura mínima do painel exterior | 1.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 6.00 |
Rotação | Tipo B - Travamento no sentido anti-horário |
Modelo de acionador | Fechadura cilíndrica |
Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Pontos de engate | Ponto único ou três pontos |
Classe | E5 - Fechos Lingueta |
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.
Escrever sua própria revisão