E5-9-705-TL0
Fechos Lingueta com quarto de volta, Sem restrição, L-Handle, Sem vedação, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Material | Zamac |
---|---|
Acabamento | Revestimento em pó |
Cor / Aparência | Preto |
Restrição de acesso | Sem restrição |
Vedado | Não |
Modelo de inserto | L-Handle |
Série | 20.1 mm Size |
Espessura mínima do painel exterior | 1.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 6.00 |
Rotação | Tipo B - Travamento no sentido anti-horário |
Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Classe | E5 - Fechos Lingueta |
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão