E5-6A-195-UU5
Fechos Lingueta com quarto de volta, Bellcore Electronics, Com vedação, Zamac, Revestimento em pó, Preto
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Preto |
| Restrição de acesso | Ferramenta |
| Modelo de inserto | Bellcore Electronics |
| Série | 20.1 mm Size |
| Espessura mínima do painel exterior | 33.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 51.00 |
| Altura - Mínima (mm) | 34.00 |
| Altura - Máxima (mm) | 82.00 |
| Classe | E5 - Fechos Lingueta |
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.