E5-2-125-091
Fechos Lingueta com quarto de volta, Aleta alta, 26 mm, Com vedação, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Material | Zamac |
---|---|
Acabamento | Revestimento em pó |
Cor / Aparência | Preto |
Restrição de acesso | Sem restrição |
Vedado | Sim |
Tipo de altura | Fixo |
Modelo de inserto | Aleta alta |
Série | 20.1 mm Size, Low Profile |
Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 14.00 |
Altura - Mínima (mm) | 24.00 |
Altura - Máxima (mm) | 26.00 |
Especificações de conformidade | Fire - EN45545 |
Classe | E5 - Fechos Lingueta |
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão