E5-1-115-181
Fechos Lingueta com quarto de volta, Aleta baixa, 36 mm, Com vedação, Zamac, Revestimento em pó, Preto
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Preto |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Vedado | Sim |
| Tipo de altura | Fixo |
| Modelo de inserto | Aleta baixa |
| Série | 20.1 mm Size, Low Profile |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 6.00 |
| Altura - Mínima (mm) | 34.00 |
| Altura - Máxima (mm) | 36.00 |
| Especificações de conformidade | Fire - EN45545 |
| Classe | E5 - Fechos Lingueta |
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.