E3-33-11

VISE ACTION® Fechos de Compressão, Tamanho grande, Triângulo 7 mm, Zamac, Cromado, Brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Cromado
Cor / Aparência Brilhante
Restrição de acesso Ferramenta
Tipo de altura Reguláveis
Tipo de instalação Instalação em 3 furos
Modelo de inserto Triângulo 7 mm
Série Padrão
Espessura mínima do painel exterior 0.00
Espessura máxima do painel exterior 4.00
Altura - Mínima (mm) 7.90
Altura - Máxima (mm) 23.60
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) 62.70
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) 76.20
Acionamento por cabo Sim
Rotação Tipo A- Travamento no sentido horário
Modelo de acionador Fechadura cilíndrica
Especificações de conformidade UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Pontos de engate Ponto único ou três pontos
Classe E3 - VISE ACTION® Fechos de Compressão E3 - VISE ACTION®
Tamanho 20 mm

Projetados para fechamento rápido e seguro em qualquer aplicaçÃo onde vibraçÃo, vedaçÃo e qualidade sÃo essenciais. O sistema Southco VISE ACTION® de travamento pode ser utilizado em vários tipos de corpo e cabeça para atender requisitos específicos de aplicações.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:VISE ACTION® Fechos de Compressão, Tamanho grande, Triângulo 7 mm, Zamac, Cromado, Brilhante

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.