E3-247-27
VISE ACTION® Fechos de Compressão
Material | Zamac |
---|---|
Acabamento | Revestimento em pó |
Cor / Aparência | Prata |
Restrição de acesso | Sem restrição |
Tipo de altura | Reguláveis |
Tipo de instalação | Furo único |
Modelo de inserto | Modelo da manopla |
Série | Padrão |
Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 13.00 |
Altura - Mínima (mm) | 6.40 |
Altura - Máxima (mm) | 9.50 |
Acionamento por cabo | Sim |
Rotação | Tipo B - Travamento no sentido anti-horário |
Classe | E3 - VISE ACTION® Fechos de Compressão E3 - VISE ACTION® |
Tamanho | 13.5mm |
Projetados para fechamento rápido e seguro em qualquer aplicaçÃo onde vibraçÃo, vedaçÃo e qualidade sÃo essenciais. O sistema Southco VISE ACTION® de travamento pode ser utilizado em vários tipos de corpo e cabeça para atender requisitos específicos de aplicações.
Escrever sua própria revisão