E3-19-259
VISE ACTION® Fechos de Compressão, Tamanho grande, Fenda, Liga de alumínio, Anodizado, Preto
Ingress Protection (IP) Rating | IP 65 |
---|---|
Fire (EN45545-3) Rating | E30 |
Shock and Vibration (EN61373) | Yes |
Material | Liga de alumínio |
Acabamento | Anodizado |
Cor / Aparência | Preto |
Restrição de acesso | Ferramenta |
Tipo de altura | Reguláveis |
Tipo de instalação | Furo único |
Modelo de inserto | Fenda |
Série | Padrão |
Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 18.00 |
Altura - Mínima (mm) | 30.40 |
Altura - Máxima (mm) | 46.10 |
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 57.60 |
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 73.30 |
Acionamento por cabo | Sim |
Rotação | Tipo A- Travamento no sentido horário |
Classe | E3 - VISE ACTION® Fechos de Compressão E3 - VISE ACTION® |
Tamanho | 19.1mm |
Os fechos de compressão VISE ACTION® da Southco oferecem vantagem mecânica, garantindo um fechamento de porta apertado, robusto e resistente à vibrações, evitando que água e poeira entrem até mesmo nas aplicações mais exigentes. O bom funcionamento do design VISE ACTION® alinha a lingueta atrás da estrutura e, em seguida, comprime firmemente para evitar atrito contra a estrutura, em um único movimento contínuo de meia volta. Sua ação de compressão fornece uma tração constante de 6,4 mm para vedação ambiental em aplicações vedadas e ajuda a reduzir ou eliminar ruídos e chocalhos causados por vibração. O sistema de travamento centralizado evita a abertura acidental devido a choques ou vibrações.
Escrever sua própria revisão