E3-126-162
VISE ACTION® Fechos de Compressão, Chave Allen 8 mm, Aço inox, Eletropolido, Prata,
Material | Aço inox |
---|---|
Acabamento | Eletropolido |
Restrição de acesso | Ferramenta |
Tipo de altura | Fixo |
Tipo de instalação | Furo único |
Modelo de inserto | Chave Allen 8 mm |
Série | Padrão |
Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 18.00 |
Altura - Mínima (mm) | 47.00 |
Altura - Máxima (mm) | 49.00 |
Acionamento por cabo | Sim |
Rotação | Tipo A- Travamento no sentido horário |
Classe | E3 - VISE ACTION® Fechos de Compressão E3 - VISE ACTION® |
Tamanho | 19.1mm |
Os fechos de compressão VISE ACTION® da Southco oferecem vantagem mecânica, garantindo um fechamento de porta apertado, robusto e resistente à vibrações, evitando que água e poeira entrem até mesmo nas aplicações mais exigentes. O bom funcionamento do design VISE ACTION® alinha a lingueta atrás da estrutura e, em seguida, comprime firmemente para evitar atrito contra a estrutura, em um único movimento contínuo de meia volta. Sua ação de compressão fornece uma tração constante de 6,4 mm para vedação ambiental em aplicações vedadas e ajuda a reduzir ou eliminar ruídos e chocalhos causados por vibração. O sistema de travamento centralizado evita a abertura acidental devido a choques ou vibrações.
Escrever sua própria revisão