D9-52-1313-K014
DZUS® Tech Line
Cor / Aparência | Verde |
---|---|
Modelo de inserto | Phillips |
Instalação | Pressão |
Série | D9-52 |
Espessura mínima do painel exterior | 0.90 |
Embalagem | Embalagem a granel |
Tipo | Stud |
Classe | D9 – Fixadores Quarto de Volta DZUS® Tech Line |
Fastened Stud Projection (mm) | 10.30 |
Unfastened Stud Projection (mm) | 4.60 |
Os Fixadores Quarto de Volta D9 DZUS® Tech Line da Southco introduzem a tecnologia de aperto com giro de um quarto de volta à elementos de fixaçÃo imperdíveis, criando soluções de última geraçÃo que fornecem uma fixaçÃo sólida e consistente, com força de aperto constante e acesso rápido. A linha de fixadores D9 DZUS® Tech Line apresenta um design cativo, com mola incorporada e acionamento sem ferramentas, evitando danos provocados por força de aperto excessiva.
Escrever sua própria revisão