D8-319-733-170

DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 9, Phillips Recess #2, Steel, Chrome Plated

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Cromado
Modelo de inserto Phillips
Tamanho do inserto Phillips Recess #3
Série de diferentes tamanhos Tamanho 9
Diâmetro do pino 9 mm
Stud Length (L) 33.00
Comprimento 33.00
Diâmetro do pino 9 mm
Tipo Receptáculo
Classe D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.