The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 6, Tamper-Resistant Head, Steel, Zinc Plate, Black Chromate
D8-316-625-191
DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 6, Tamper-Resistant Head, Steel, Zinc Plate, Black Chromate
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato preto
Modelo de inserto
Cabeça inviolável
Série
Padrão
Série de diferentes tamanhos
Tamanho 6
Diâmetro do pino
6 mm
Stud Length (L)
25.00
Comprimento
25.00
Diâmetro do pino
6 mm
Tipo
Receptáculo
Classe
D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
No stock is available for this product.