D8-316-3025-190
DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 6, Longer Wing, Steel, Zinc Plate, Bright chromate
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
Modelo de inserto | Aleta alta |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho 6 |
Diâmetro do pino | 6 mm |
Stud Length (L) | 25.00 |
Comprimento | 25.00 |
Diâmetro do pino | 6 mm |
Tipo | Receptáculo |
Classe | D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX |
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão