The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 6, Longer Wing, Steel, Zinc Plate, Bright chromate
D8-316-3011-190
DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 6, Longer Wing, Steel, Zinc Plate, Bright chromate
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato brilhante
Modelo de inserto
Aleta alta
Série de diferentes tamanhos
Tamanho 6
Diâmetro do pino
6 mm
Stud Length (L)
11.00
Comprimento
11.00
Diâmetro do pino
6 mm
Tipo
Receptáculo
Classe
D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
No stock is available for this product.