D8-316-211-191
DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 6, Hex Recess, Steel, Zinc Plate, Black Chromate
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato preto |
| Modelo de inserto | Allen |
| Tamanho do inserto | Hex Recess 4 mm |
| Série | Padrão |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho 6 |
| Diâmetro do pino | 6 mm |
| Stud Length (L) | 11.00 |
| Comprimento | 11.00 |
| Diâmetro do pino | 6 mm |
| Tipo | Receptáculo |
| Classe | D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX |
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão