D8-316-109-200

DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 6, Slotted Recess, Stainless Steel, Dry Film Lubricant

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox
Acabamento Lubrificante de película seca
Modelo de inserto Fenda
Série Padrão
Série de diferentes tamanhos Tamanho 6
Diâmetro do pino 6 mm
Stud Length (L) 9.00
Comprimento 9.00
Diâmetro do pino 6 mm
Tipo Receptáculo
Classe D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 6, Slotted Recess, Stainless Steel, Dry Film Lubricant