D8-314-314-170
DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 4, Wing, Steel, Chrome Plated
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Cromado |
| Modelo de inserto | Aleta |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho 4 |
| Diâmetro do pino | 4 mm |
| Stud Length (L) | 14.00 |
| Comprimento | 14.00 |
| Diâmetro do pino | 4 mm |
| Tipo | Receptáculo |
| Classe | D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX |
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão