D8-314-236-191
DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 4, Hex Recess, Steel, Zinc Plate, Black Chromate
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Zincado, cromato preto |
Cor / Aparência | Preto |
Modelo de inserto | Allen |
Tamanho do inserto | Hex Recess 3 mm |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho 4 |
Diâmetro do pino | 4 mm |
Stud Length (L) | 36.00 |
Comprimento | 36.00 |
Diâmetro do pino | 4 mm |
Tipo | Receptáculo |
Classe | D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX |
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão