D5-PFCS3557CP22ZCT
DZUS® Quarter-Turn Stud Assembly, Slotted Recess, Steel
Material | Aç o |
---|---|
Modelo de inserto | Fenda |
Tipo | Stud |
Classe | D5 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Panel Line |
Código Federal de Fabricante | 72,794.00 |
DFCI Número | 3506-SC57CP22-Z3CT |
Mil-Spec | MIL-F-25173A |
Os Fixadores Quarto de Volta DZUS® D5 Panel Line da Southco apresentam uma montagem com pino expansor, eliminando a possibilidade de perda de componentes de instalação. Projetados para proporcionar rápido acesso, os Fixadores Quarto de Volta DZUS® D5 Panel Line proporcionam uma fixação precisa, segura e resistente à vibração para aplicações de várias indústrias. A Southco oferece uma grande variedade de Fixadores DZUS® D5, que contam com funcionalidades aprimoradas, em adição à linha de Fixadores Quarto de Volta DZUS® D5 Panel Line da série Aeroespacial, que atende aos requisitos de certificações da indústria aeroespacial.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão