D4-X485-300ZBYNA

DZUS® Quarter-Turn Receptacle, Size 4

Solicite uma cotação
Especificações
Tipo de receptáculo Placa de solda
Série de diferentes tamanhos Tamanho 4
Classe D4 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Standard-Line
Código Federal de Fabricante 72,794.00
DFCI Número 1224-485-300-Z3Y

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:DZUS® Quarter-Turn Receptacle, Size 4

c7ac984e998ad01df76dd5cb5321ee21333456cdcbcdcae34e821d3aceaf02f7 3.145.165.254
please type in at least 2 letters...
Loading...