D4-S4-250ZBTNA
DZUS® Quarter-Turn Receptacle, Size 4
| Tipo de receptáculo | Mola S |
|---|---|
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho 4 |
| Tipo | Lingueta |
| Classe | D4 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Standard-Line |
| Código Federal de Fabricante | 72,794.00 |
| DFCI Número | 1219-4250-Z3BT |
O fixador quarto de volta DZUS® D4 Standard-Line da Southco oferece uma gama completa de pinos de quarto de volta, receptáculos montados e acessórios, para aplicações de acesso rápido em muitas indústrias onde é necessária uma fixação segura e resistente a vibrações. A linha inclui várias opções de tamanho e modelos de cabeça/acionamento, na escolha de materiais de aço ou aço inoxidável com uma ampla seleção de acabamentos de proteção. Para melhorar a experiência do usuário, os anéis de retenção podem garantir que o pino permaneça fixo, evitando perdas, enquanto as molas de ejeção podem oferecer uma confirmação visual de que o fixador está firmemente seguro.