D4-S3-200SSNA

DZUS® Quarter-Turn Receptacle, Size 3

Solicite uma cotação
Especificações
Tipo de receptáculo Mola S
Série de diferentes tamanhos Tamanho 3
Tipo Lingueta
Classe D4 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Standard-Line
Código Federal de Fabricante 72,794.00
DFCI Número 1219-3200-SS

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:DZUS® Quarter-Turn Receptacle, Size 3

086e8018559343caeb3cba7b1ff59fae990e54a029ab128f081a7f5b1ec20859 18.224.70.66
please type in at least 2 letters...
Loading...