D4-FJ4-55
DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 4, Slotted Flush, Steel Zinc Plate, Bright chromate
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
| Modelo de inserto | Embutido, com fenda |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho 4 |
| Stud Length (L) | 13.97 |
| Comprimento | 13.97 |
| Tipo | Receptáculo |
| Classe | D4 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Standard-Line |
O fixador quarto de volta DZUS® D4 Standard-Line da Southco oferece uma gama completa de pinos de quarto de volta, receptáculos montados e acessórios, para aplicações de acesso rápido em muitas indústrias onde é necessária uma fixação segura e resistente a vibrações. A linha inclui várias opções de tamanho e modelos de cabeça/acionamento, na escolha de materiais de aço ou aço inoxidável com uma ampla seleção de acabamentos de proteção. Para melhorar a experiência do usuário, os anéis de retenção podem garantir que o pino permaneça fixo, evitando perdas, enquanto as molas de ejeção podem oferecer uma confirmação visual de que o fixador está firmemente seguro.