The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 3, Bail Handle, Style RA, Stainless Steel Passivated
D4-BJR3-75SS
DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 3, Bail Handle, Style RA, Stainless Steel Passivated
Especificações
Material
Aço inox
Acabamento
Passivado
Modelo de inserto
Maçaneta com alça
Série de diferentes tamanhos
Tamanho 3
Stud Length (L)
19.05
Comprimento
19.05
Tipo
Receptáculo
Classe
D4 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Standard-Line
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
No stock is available for this product.