D4-AJW4-60SSSENA
DZUS® Quarter-Turn Self-Ejecting Stud, Size 4, Wing
Modelo de inserto | Aleta |
---|---|
Série de diferentes tamanhos | Tamanho 4 |
Tipo | Protection Grid |
Classe | D4 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Standard-Line |
Código Federal de Fabricante | 72,794.00 |
DFCI Número | 121J-W460-SE-SS |
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão