The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
DZUS® Quarter-Turn Stud, Spring-Ejected, Wing, Zinc Plate, Black Chromate
D3-376-334-191
DZUS® Quarter-Turn Stud, Spring-Ejected, Wing, Zinc Plate, Black Chromate
Especificações
Acabamento
Zincado, cromato preto
Modelo de inserto
Aleta
Série
Ejeção por mola
Diâmetro do pino
6 mm
Stud Length (L)
34.00
Comprimento
34.00
Acabamento Embutido
Preto
Diâmetro do pino
6 mm
Tipo
Receptáculo
Classe
D3 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Panex
SOMENTE PARA FINS DE REFERÊNCIA - POR FAVOR, CONSULTE A CLASSE DE PRODUTOS D8
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
No stock is available for this product.