D3-376-332-191

DZUS® Quarter-Turn Stud, Spring-Ejected, Wing, Zinc Plate, Black Chromate

Solicite uma cotação
Especificações
Acabamento Zincado, cromato preto
Modelo de inserto Aleta
Série Ejeção por mola
Diâmetro do pino 6 mm
Stud Length (L) 32.00
Comprimento 32.00
Acabamento Embutido Preto
Diâmetro do pino 6 mm
Tipo Receptáculo
Classe D3 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Panex
SOMENTE PARA FINS DE REFERÊNCIA - POR FAVOR, CONSULTE A CLASSE DE PRODUTOS D8

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:DZUS® Quarter-Turn Stud, Spring-Ejected, Wing, Zinc Plate, Black Chromate