D3-376-327-170
DZUS® Quarter-Turn Stud, Spring-Ejected, Wing, Steel Chrome Plated
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Cromado |
Modelo de inserto | Aleta |
Série | Ejeção por mola |
Diâmetro do pino | 6 mm |
Stud Length (L) | 27.00 |
Comprimento | 27.00 |
Acabamento Embutido | Preto |
Diâmetro do pino | 6 mm |
Tipo | Receptáculo |
Classe | D3 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Panex |
SOMENTE PARA FINS DE REFERÊNCIA - POR FAVOR, CONSULTE A CLASSE DE PRODUTOS D8
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão