D3-376-230-190
DZUS® Quarter-Turn Stud, Spring-Ejected, Hex Recess, Steel Zinc Plate, Bright chromate
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
Modelo de inserto | Allen |
Série | Ejeção por mola |
Diâmetro do pino | 6 mm |
Stud Length (L) | 30.00 |
Comprimento | 30.00 |
Acabamento Embutido | Preto |
Diâmetro do pino | 6 mm |
Tipo | Receptáculo |
Classe | D3 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Panex |
SOMENTE PARA FINS DE REFERÊNCIA - POR FAVOR, CONSULTE A CLASSE DE PRODUTOS D8
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão