The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
DZUS® Quarter-Turn Stud, Spring-Ejected, Slotted Head, Steel Zinc Plate, Black Chromate
D3-376-118-191
DZUS® Quarter-Turn Stud, Spring-Ejected, Slotted Head, Steel Zinc Plate, Black Chromate
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato preto
Cor / Aparência
Preto
Modelo de inserto
Inserto fenda
Série
Ejeção por mola
Diâmetro do pino
6 mm
Stud Length (L)
18.00
Comprimento
18.00
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
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
No stock is available for this product.