The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
D3-339-300-130
DZUS® Quarter-Turn, Steel Zinc Immersion Coating
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincagem por imersão
Espessura mínima do painel exterior
0.70
Espessura máxima do painel exterior
3.20
Modelo de receptáculo
Instalação por encaixe
Classe
D3 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Panex
SOMENTE PARA FINS DE REFERÊNCIA - POR FAVOR, CONSULTE A CLASSE DE PRODUTOS D8
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
No stock is available for this product.